Connecteurs bimétalliques en acier inoxydable

Les connecteurs bimétalliques Furse® sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et assurent une connexion optimale entre conducteurs en cuivre et en aluminium au sein d’un système de protection contre la foudre.

Disponibles dans une large gamme de configurations permettant l’interconnexion de différents types de conducteurs, ces connecteurs peuvent être utilisés sur toute partie du système de protection contre la foudre nécessitant une interface bimétallique sûre.

Détails du produit

  • Fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion, qualité 316L, offrant une protection étendue et fournis avec des éléments de fixation de qualité A4
  • Installation facile - conception avec trou de fixation oblong permettant l’ajustement
  • Couple de serrage : 12 Nm
  • Fixation à l’aide d’une vis à bois fraisée 1 1/2" n°10 ou M6 (réf. SW005 ou SW105) et de chevilles murales (réf. PS305)

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H
Bimetallic stainless steel
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language