Bride de fixation pour joint debout circulaire avec pince de jonction pour conducteur plat

Nos pinces de jonction pour conducteur plat destinées aux toitures à joint debout circulaire sont fabriquées à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de captage.

Détails du produit

  • Fabriqué à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
  • Bride de fixation fabriquée en acier inoxydable 304
  • Installation simple sur les systèmes de couverture à joint debout circulaire
  • Conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et une forte résistance à l’arrachement

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (pince)
Standing Seam square tape
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language