Bride trapézoïdale avec fixation de conducteur

Pour une terminaison aérienne efficace, les brides trapézoïdales Furse avec fixations de conducteur métalliques sont recommandées afin d’assurer la répartition du courant sur les surfaces de toiture.

La fixation de conducteur intégrée est fabriquée en cuivre de haute qualité ou en alliage d’aluminium et est disponible dans une gamme de dimensions (voir le tableau d’informations produit).

Détails du produit

  • Bride fabriquée en acier inoxydable 304
  • Fixations métalliques conçues pour offrir une excellente résistance à la corrosion et des charges d’arrachement élevées
  • Installation simple sur systèmes de bardage trapézoïdal à l’aide des vis de couture fournies
  • Couple de serrage de la bride : 2 Nm (bardage aluminium), 2,5 Nm (bardage acier)

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (TZ210, TZ040, TZ815)
Trapezoidal fasteners
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language