Bride trapézoïdale avec pince pour ruban carré

Les brides trapézoïdales Furse sont des fixations de toiture très polyvalentes et innovantes.

La pince pour ruban carré intégrée est fabriquée en cuivre de haute qualité ou en alliage d’aluminium (voir le tableau d’informations produit).

Détails du produit

  • Bride fabriquée en acier inoxydable 304
  • Conçue pour offrir une excellente résistance à la corrosion et des charges d’arrachement élevées
  • Installation simple sur systèmes de bardage trapézoïdal à l’aide des vis de couture fournies
  • Couple de serrage de la bride : 2 Nm (bardage aluminium), 2,5 Nm (bardage acier)

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 Classe H (TZ105, TZ005)
Trapezoidal square clamp
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language