Holdfast pour joint debout circulaire avec selle pour conducteur circulaire plein

Nos dispositifs de fixation de conducteur pour conducteur circulaire plein, avec bride, destinés aux toitures à joints debout circulaires, sont fabriqués à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant un haut niveau de conductivité sur l’ensemble du système de capture de foudre.

Détails du produit

  • Fabriqué à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
  • Holdfast fabriqué en acier inoxydable 304
  • Installation simple sur les systèmes de couverture à joints debout circulaires
  • Conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et des efforts d’arrachement élevés
  • Pour les systèmes de capture de foudre, l’utilisation de clips métalliques avec conducteur nu est recommandée afin d’assurer une répartition efficace du courant sur la toiture

Normes

  • IEC/BS EN 62561-4 (selle)
Standing seam solid circular
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language