Soudage exothermique FurseWELD

Le soudage exothermique FurseWELD est une méthode économique permettant de réaliser un nombre important ou limité de connexions électriques de haute qualité.

Il s’agit d’un système simple et autonome qui utilise la réaction à très haute température de l’oxyde de cuivre en poudre et de l’aluminium, à l’intérieur d’un moule, afin de créer des connexions électriques permanentes. En plus d’être rentable, ce procédé permet une utilisation sûre du système FurseWELD avec une formation minimale.

Les autres avantages majeurs du système FurseWELD sont sa portabilité totale et l’absence de source d’alimentation ou de chaleur externe nécessaire. Avec plus de 45 configurations de connexion disponibles en standard, FurseWELD constitue une solution fiable pour réaliser rapidement des connexions hautement conductrices, capables de supporter des courants de défaut répétés.

Soudage exothermique à l’aide de moules pour des connexions électriques sûres et robustes

Les moules en graphite FurseWELD sont extrêmement robustes et peuvent produire jusqu’à 75 connexions chacun, voire davantage lorsqu’ils sont correctement entretenus. La gamme de moules FurseWELD est conçue pour fonctionner avec tous les formats de conducteurs courants : feuillard plat, conducteur toronné et conducteur circulaire massif.

Une fois réalisées, la majorité des connexions FurseWELD présentent une section au moins deux fois supérieure à celle des conducteurs raccordés, avec une capacité de transport de courant équivalente ou supérieure. La résistance à la corrosion est également exceptionnelle grâce à la très forte teneur en cuivre (> 90 %) de l’alliage.

Cela rend FurseWELD adapté à de nombreuses applications, notamment :

  • Mise à la terre des centrales électriques et des postes de transformation
  • Télécommunications
  • Lignes de transport et de distribution d’énergie
  • Protection cathodique
  • Connexions ferroviaires
FurseWELD
Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Équipements pour FurseWELD®

Moules FurseWELD®

Plus d'informations

Select region / language