Terminal de capture
Le terminal de capture joue un rôle essentiel dans le système de protection contre la foudre, en interceptant l’intégralité du courant de l’impact de foudre et en l’acheminant en toute sécurité vers le réseau de conducteurs.
Grâce à l’utilisation de pointes de capture, de conducteurs surélevés ou de maillages, le concepteur d’un système de protection contre la foudre peut positionner correctement le terminal de capture conformément aux trois méthodes proposées par la norme IEC/BS EN 62305, à savoir :
La méthode de la sphère roulante
La méthode de l’angle de protection
La méthode du maillage
Les produits de terminal de capture Furse sont spécifiquement conçus pour offrir une protection hautement efficace contre les risques et les conséquences d’un impact direct de foudre.
Nos pointes de capture sont fabriquées en cuivre étiré dur ou en aluminium à haute conductivité et constituent un point d’impact pour la foudre à la fois efficace et durable.
Notre gamme complète de bases de pointes de capture, de fixations et de colliers de conducteurs est fabriquée à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de terminal de capture. Ces composants offrent également une robustesse suffisante pour assurer une longévité élevée sur les lignes de toiture exposées.
L’ensemble de ces composants est interconnecté par nos conducteurs en cuivre ou en aluminium, qui assurent un chemin à faible résistance pour le courant de foudre - du point d’impact jusqu’à la terre, en toute sécurité.