Base pour pointe de capture horizontale ou verticale

Notre gamme de bases pour pointes de capture est fabriquée à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant le maintien d’un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de terminal de capture.

Détails du produit

  • Fabriquées à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
  • Installation simple
  • Assurent une connexion efficace entre la pointe de capture et le conducteur circulaire plein du terminal de capture, en configuration horizontale ou verticale
  • Fixation à l’aide de vis à bois fraisées n° 10 de 1 1/2" ou M6 (réf. SW005 ou SW105) et de chevilles murales (réf. PS305)
  • Couple de serrage : 15 Nm

Normes

  • BS EN 62561-1 classe H
Horizontal or vertical air rod base
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language