Base pour pointe de capture pour toitures trapézoïdales

Nos bases pour pointes de capture et pinces pour toitures trapézoïdales sont fabriquées à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant le maintien d’un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de terminal de capture.

Détails du produit

  • Fabriquées à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
  • Étrier de fixation fabriqué en acier inoxydable 304
  • Installation simple sur systèmes de bardage trapézoïdal à l’aide des vis auto-foreuses fournies
  • Conçues pour offrir une excellente résistance à la corrosion et des charges d’arrachement élevées
  • Assurent un serrage sécurisé d’un ruban nu 25 x 3 mm ou d’un conducteur circulaire plein de Ø 8 mm
  • Couple de serrage de l’étrier - 2 Nm (bardage aluminium), 2,5 Nm (bardage acier)

Normes

  • IEC/BS EN 62561-1 classe H (base pour pointe de capture)
Air rod base for trapezoidal roofs
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language