Mât de captage autoportant

Nos mâts de captage autoportants sont conçus pour protéger les équipements installés en toiture ou exposés, tels que les unités de climatisation ou les panneaux photovoltaïques, contre les impacts directs de foudre.

Les mâts de captage autoportants Furse sont faciles à assembler à partir d’un nombre réduit de composants, dont un mât de captage. L’ensemble forme une unité complète qui, une fois raccordée au réseau de captage, constitue une solution de protection contre la foudre à la fois très polyvalente et très efficace.

Détails du produit

  • Mâts de captage fabriqués en acier inoxydable 304 avec pointe de captage en aluminium
  • Permet la réalisation de mâts de captage de 3 à 10 m de hauteur (châssis de support ou socle en béton également requis)
  • Système modulaire empilable à plusieurs composants avec fixation par vissage
  • Livré avec trois supports de fixation pour le raccordement au châssis de base

Normes

  • IEC/BS EN 62561-2
Free-standing interception pole
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language