Pointes de capture
Nos pointes de capture sont fabriquées en cuivre étiré dur ou en aluminium à haute conductivité et offrent un point d’impact pour la foudre à la fois efficace et durable. Livrées avec un contre-écrou et un filetage roulé, ces pointes de capture se fixent facilement sur nos bases pour pointes de capture.
Les pointes de capture Furse sont disponibles dans différentes longueurs et matériaux (voir le tableau d’informations produit).
REMARQUE : En cas de vents forts et de conditions météorologiques extrêmes, les pointes de capture d’une longueur supérieure à 1 000 mm peuvent être soumises à des phénomènes de fatigue. Il est donc recommandé de prévoir des supports supplémentaires avant l’installation.
Détails du produit
Normes
- BS EN 50164-2
- UL96 (RA215, RA225)