Raccord tige-conducteur

Notre raccord tige-conducteur est fabriqué à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de captage (air termination).

Détails du produit

  • Fabriqué à partir d’alliages de haute qualité en cuivre ou en aluminium
  • Assure une connexion efficace entre la tige de captage et la bande de captage ou le conducteur de captage toronné
  • Couple de serrage : 7 Nm (bande), 6 Nm (conducteur toronné)
Rod to conductor coupling
Select Language
  • English
  • français

Plus d'informations

Select region / language