Selle faîtière
Notre gamme de selles faîtières est fabriquée à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant le maintien d’un niveau élevé de conductivité sur l’ensemble du système de terminal de capture.
Détails du produit
-
Fabriquées à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
-
Installation simple
-
Assurent une fixation efficace des pointes de capture du conducteur de foudre sur les faîtages
-
Fixation à l’aide de vis à bois fraisées n° 10 de 1 1/2" ou M6 (réf. SW005) et de chevilles murales (réf. PS305)
-
Couple de serrage : 15 Nm
Normes
- BS EN 62561-1 classe H (SD115)