Socle de pointe captrice pour toiture à joints debout circulaires
Nos socles de pointes captrices et brides pour toitures à joints debout circulaires sont fabriqués à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité, garantissant un haut niveau de conductivité sur l’ensemble du système de captage.
Détails du produit
-
Fabriqué à partir d’alliages de cuivre ou d’aluminium de haute qualité
-
Système de fixation (holdfast) en acier inoxydable 304
-
Installation simple sur systèmes de couverture à joints debout circulaires
-
Conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion et une forte tenue à l’arrachement
-
Assure un serrage sécurisé d’un conducteur plat nu 25 x 3 mm ou d’un conducteur circulaire plein de Ø 8 mm
Normes
- IEC/BS EN 62561-1 Classe H (socle de pointe captrice)