Protection contre la foudre Helita®
Lors d’un orage, lorsque les conditions du champ de propagation sont favorables, un paratonnerre à amorçage précoce (ESE) OPR génère un traceur ascendant. Ce traceur ascendant, émis depuis la pointe de l’OPR, se propage vers le traceur descendant provenant du nuage.
L’émission d’un traceur précoce avant l’impact de foudre procure un temps d’amorçage avantageux par rapport à un paratonnerre à tige simple exposé aux mêmes conditions. Cela permet d’obtenir une performance accrue et une distance de protection supérieure avec les dispositifs ESE.
Ce temps d’amorçage avantageux correspond au gain de temps moyen au moment de l’amorçage, son efficacité étant confirmée par des essais en laboratoire haute tension. L’ensemble des essais ESE est défini dans l’Annexe C de la norme française NF C 17-102 (version 2011).
Grâce à cet amorçage anticipé, les paratonnerres OPR sont particulièrement efficaces pour la protection des sites industriels, des bâtiments administratifs ou publics, des monuments, ainsi que des espaces ouverts tels que les terrains de sport.