Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)

Les paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) OPR offrent une protection particulièrement efficace contre la foudre pour les sites industriels, les bâtiments administratifs ou publics, les monuments, ainsi que les espaces extérieurs tels que les terrains de sport.

Lors d’un orage, lorsque les conditions du champ de propagation sont favorables, un paratonnerre PDA OPR génère un traceur ascendant. Ce traceur, émis depuis la pointe de l’OPR, se propage vers le traceur descendant issu du nuage à une vitesse moyenne d’environ 1 m/µs.

Cette émission anticipée du traceur lors d’un événement de foudre procure un temps d’amorçage avantageux par rapport à un paratonnerre à tige simple exposé aux mêmes conditions. Le temps d’amorçage avantageux correspond au temps moyen gagné au moment de l’amorçage, une efficacité confirmée par des essais en laboratoire haute tension. L’ensemble des essais ESE est défini dans l’annexe C de la norme française NF C 17-102 (version 2011).

opr-60-abb
Select Language
  • English
  • français

Comment choisir votre OPR ?

Calcul du volume de protection
Rayon de protection de l’OPR

Le rayon de protection Rp d’un OPR est défini par la norme française NF C 17-102 (édition de septembre 2011).

Il dépend de l’efficacité ∆T du paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA/ESE) mesurée en laboratoire haute tension, du niveau de protection I, II, III ou IV calculé selon les guides ou normes d’évaluation du risque foudre (annexe A de la NF C 17-102 ou IEC 62305-2, guides UTE C 17-100-2 ou UTE C 17-108), ainsi que de la hauteur h du paratonnerre au-dessus de la zone à protéger (hauteur minimale = 2 m).

Le rayon de protection est calculé conformément à l’annexe C de la norme française NF C 17-102. Pour l’OPR 60, la valeur de ∆T utilisée dans les calculs du rayon de protection est limitée à 60 µs (limitation à 60 µs conformément au paragraphe 5.2.2 de la NF C 17-102).


opr-table-rolling-sphere-radius
opr-calculating-protected-areas
opr-table-radius-protection

Notre offre

Select region / language