OPR 45
En collaboration continue avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), ABB poursuit son effort d’innovation et a développé une nouvelle génération de dispositifs de protection contre la foudre : le paratonnerre OPR à dispositif d’amorçage (technologie ESE). Cette gamme OPR offre des performances améliorées en matière d’initiation et de propagation du traceur anticipé, et constitue une avancée supplémentaire en termes de protection foudre, d’autonomie de fonctionnement et de facilité de maintenance. Ces évolutions renforcent la position de leader d’ABB dans la protection foudre active, avec plus de 200 000 installations dans le monde.
Qualité de fabrication des OPR
L’excellente réputation des OPR ABB repose sur un niveau de qualité de fabrication constamment élevé. Avant de quitter l’usine, l’électronique de chaque OPR est testée à l’aide d’un générateur haute tension afin de garantir ses performances et sa capacité à conduire des décharges de foudre. Les impulsions haute tension émises par l’OPR sont également contrôlées pour vérifier leur amplitude et leur fréquence.
Les OPR sont conçus pour résister aux conditions exigeantes rencontrées en service, et leurs performances peuvent être vérifiées facilement et rapidement à l’aide du kit de test OPR. Les OPR sont fabriqués en acier inoxydable afin d’assurer une robustesse et une durabilité optimales face aux courants de foudre.