Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OVR PV T2

Protection fiable contre les surtensions pour les applications solaires

L'énergie solaire continue de s'imposer comme l'une des plus importantes sources d'énergie renouvelable au monde, avec l'énergie éolienne. OVR PV T2 est principalement installé dans les boîtes de combinaison des chaînes solaires pour la protection contre les surtensions et est spécifiquement conçu et certifié pour les applications solaires à courant continu.

Principaux avantages

Haute résistance et fiabilité


• Autoprotection jusqu'à Iscpv, SCCR = 10 kA
• Câblage inférieur pour protéger le système de l'eau de condensation

Protection contre les surtensions certifiée


• Protection contre les effets des surtensions directes et indirectes selon la norme IEC 61643-31
• Certifié selon la 5e édition de UL 1449
• Disponibilité mondiale

Spécialement conçu pour les applications PV


• Conçu pour la connexion au côté DC des systèmes PV avec une tension nominale jusqu'à 1500 V DC (Uc= 1000, 1500 VDC)
• Niveaux de protection élevés :
- Norme IEC Up = 4 kV (1000V), 5 (1500V)
- Norme UL : VPR = 3 kV (1000V), 4 (1500V)

Principales caractéristiques

  • 3 modules de largeur, 54 mm de largeur
  • Cartouche enfichable
  • Protection L+, L-
  • Contact auxiliaire en option
  • La technologie MOV
  • In= 20 kA (1000V), 15 kA (1500V)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

Navigateur produit
Téléchargements
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous