MNS-MCC conventionnel

garder votre installation sous-tension

MNS-MCC, le tableau de commande moteur certifié suivant les normes ANSI/NEMA/UL, est le résultat de plus de 30 années d'expérience dans la conception, la fabrication et l'application de cellules de démarrage moteur basse tension.

Pour obtenir la plus grande flexibilité possible, MNS-MCC propose une technologie d'unités enfichables, amovibles et pleine hauteur, avec un bus horizontal jusqu'à 4 000 A et vertical 1 600 A.
Conçu pour le plus haut degré de sécurité, une installation et une maintenance simples, et une fiabilité et flexibilité optimales, MNS-MCC fournit aux utilisateurs une productivité maximale.

Sa conception unique et innovante place la barre haute pour la protection contre les arcs électriques internes des cellules. MNS-MCC fournit aux leaders de l'industrie des fonctionnalités offrant aux opérateurs le plus haut degré de sécurité et d'efficacité tout en permettant des opérations normales et de maintenance.

Principaux avantages

  • Sécurité et fiabilité
  • Facilité d'utilisation
  • Souplesse de configuration
  • Maintenance simple

Principales fonctionnalités  

  • Jusqu'à 100 kA à 480 V et 65 kA à 600 V
  • Bus horizontal 4 000 A ; bus vertical 1 600 A disponibles
  • Tenue à l'arc interne selon ANSI C37.20.7 pour 600 V 65 kA

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Loading documents

Produits associés

Select region / language