MNS RPP

La distribution électrique pour des charges critiques

ABB MNS RPP est équipé du châssis de distribution SMISSLINE TP pour assurer la protection IPXXB pour les disjoncteurs modulaires et faciliter le « remplacement à chaud » des circuits de dérivation.

Le module de gestion des circuits de dérivation (BCM) mesure les courants et la tension efficaces du circuit. À partir de ces mesures, il calcule les paramètres de qualité de puissance, tels que la puissance, l'énergie, la charge, le facteur de puissance, MD, THD etc.

Le BCM génère des avertissements/alarmes pour différents paramètres de qualité de puissance en fonction de seuils configurés par l’utilisateur. Un seul module BCM peut surveiller 4x42 (168) SP circuits de dérivation. Des modules supplémentaires sont disponibles pour surveiller également les circuits d'entrée principaux et secondaires.

Principaux avantages

  • Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
  • Circuits de dérivation remplaçables à chaud
  • Solution flexible & adaptable - adaptée à votre croissance
  • Consommation électrique optimale
  • Exploitation et maintenance simples et économiques
  • Sécurité intégrée dans une conception compacte.

Principales fonctionnalités  

  • Disponible avec des valeurs nominales de 250 A ou 400 A pour répondre aux besoins des installations forte densité
  • Des circuits de dérivation jusqu'à 168 SP peuvent être surveillés par un seul système
  • Options de communication MODBUS ou TCPIP. Options disponibles pour communiquer avec un autre protocole de communication en utilisant un convertisseur de protocole standard
  • Configuration simple grâce à un logiciel convivial
  • Affichage graphique haute résolution avec une résolution 320x240 capable de surveiller et de stocker des données de 16 modules de gestion locale ou à distance de circuits.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Produits associés

Select region / language