MNS®  conventionnel

Ensembles de tableaux et de commande de moteurs testés

MNS est un ensemble de tableaux et d'appareillages de commande basse tension ABB pour la distribution électrique et la commande des moteurs. La conception modulaire de MNS est vérifiée conformément aux normes CEI 61439  et CEI 61641 et permet à ABB de proposer des solutions intégrées pour les environnements exigeants actuels.

Principaux avantages

  • Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
  • Coûts opérationnels réduits
  • Disponibilité accrue
  • Fiable, flexible et adaptable
  • Maintenance simple avec 100 % d'accessibilité par l'avant

Principales fonctionnalités 

  • Entièrement certifié CEI 61439-1&2 & CEI 61641
  • Construction modulaire
  • Fonctionnement simple
  • Tenue à l'arc interne certifiée jusqu'à 690 V, 100 kA
  • Cloisonnement jusqu'à la forme 4b

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Loading documents

Produits associés

Select region / language