MNS iS
L'intelligence intégrée au cœur du système
La conception de MNS iS intègre des compartiments entièrement cloisonnés pour les câbles de puissance et de commande afin de permettre un accès indépendant. Les unités débrochables sont équipées de la technologie de capteurs intelligents pour les mesures de courant, de tension et de température des contacts. Les composants de commande et protection, installés séparément des circuits électriques, sont connectés au concentrateur de données, qui collecte toutes les informations du tableau et du démarreur/chargeur et diffuse les bonnes informations à l'opérateur concerné. Ainsi, les informations de procédé sont envoyées en temps réel à l'opérateur correspondant et les informations électriques à l'opérateur électrique. Ces dernières peuvent également être proposées en données de maintenance pour permettre au personnel électrique de l'installation d'utiliser le tableau facilement et de l'entretenir en conditions optimales - en traitant proactivement les situations quotidiennes.
Principaux avantages
- Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
- Fiable, flexible et adaptable
- Simple et rapide à entretenir
- Empreinte réduite grâce à la taille compacte du module
- Fonctions de surveillance d'état en temps réel pour la maintenance proactive
- Disponibilité accrue de l'installation
Principales fonctionnalités
- Modules d'alimentation standard pour réduire le nombre de variantes et le stock et minimiser la durée moyenne de réparation (MTTR)
- Modules de commande flexibles pour soutenir de nombreuses applications et simplifier la configuration des verrouillages associés aux processus
- Schémas de commande intégrés pour simplifier la configuration
- Contact principal avec un shunt haute précision qui mesure le courant, la tension et la température et fournit des informations détaillées sur le système
- Communication et interfaces utilisateur flexibles simplifiant l'intégration, le fonctionnement et la navigation basée sur le web
- Protection de moteur électronique avancée