MNS-SG

La modularité pour répondre aux exigences les plus strictes

Le tableau basse tension de disjoncteur de puissance en armoire métallique MNS® suivant les normes  ANSI/NEMA/UL offre une excellente flexibilité grâce à la modularité de ses composants électriques et mécaniques. Cette modularité permet de personnaliser la conception structurelle, la disposition intérieure et le degré de protection.

Le tableau MNS-SG peut être équipé, si nécessaire, de composants normalisés pour s'adapter parfaitement à chaque application. MNS-SG a été conçu, fabriqué et testé en respectant toutes les exigences applicables pour les normes UL1558, ANSI C37.20.1 et ANSI C37.20.7.

MNS-SG soutient la vision d'ABB qui consiste à fournir des équipements offrant des performances internationales sous les contraintes mécaniques, électriques et thermiques intenses des environnements rigoureux de production.

Principaux avantages

  • Protection et sécurité du personnel
  • Fiable, flexible et adaptable
  • Protection améliorée du système avec les disjoncteurs E-Max.

Principales fonctionnalités  

  • Jusqu'à 480 V à 100 kA et 85 kA à 600 V,
  • Jusqu'à 5 000 A pour le bus principal et vertical,
  • Accessibilité normes ANSI de type 2B pour protéger l'opérateur avec la porte du compartiment d'instrumentation basse tension ouverte,
  • Disjoncteurs Emax 100 % conformes aux normes UL 1066,
  • Espacement optionnel pour le degagement des gazs.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Loading documents

Produits associés

Select region / language