Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB NeoGear™

L'appareillage le plus sûr jamais fabriqué

L'appareillage basse tension d'ABB est le produit de choix depuis 1972. Avec NeoGear, ABB présente le prochain saut d'innovation dans la technologie d'appareillage pour une électrification sûre, intelligente et durable.

NeoGear est prêt à aider les clients de toutes les industries de transformation à gérer les dynamiques externes changeantes et à saisir de nouvelles opportunités dans leurs environnements de travail. Au coeur de NeoGear se trouve sa technologie de plaque de bus laminée, qui remplace les systèmes de barres omnibus horizontaux et verticaux traditionnels. Cette technologie innovante de plaque de bus assure par exemple la sécurité de l'arc grâce à sa conception intrinsèque. Combiné à la connectivité et à l'intelligence de la plate-forme ABB Ability ™, NeoGear est une solution sans égal pour l'industrie.

Avantages clés

  • La conception révolutionnaire élimine l'exposition dangereuse aux pièces de jeu de barres sous tension (zones protégées contre l'inflammation d'arc) et protège le personnel de maintenance
  • La réduction du risque d'arcs causés par des pannes mécaniques réduit les temps d'arrêt de maintenance
  • Jusqu'à 92% de pièces de jeu de barres en moins par rapport aux systèmes de jeux de barres traditionnels
  • Une empreinte de l'appareillage jusqu'à 25% plus courte grâce à une densité d'empilement de modules plus élevée réduit le coût CAPEX pour les salles d'appareillage
  • Jusqu'à 20% de chaleur dissipée en moins permet d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts grâce à une excellente efficacité de refroidissement
  • Conception de système de contact de module de pointe pour des performances et une durabilité élevées

Principales caractéristiques

  • Appareillage modulaire basse tension avec options de performance jusqu'à 400/415 V,3200 A et 80 kA
  • Conception certifiée conforme aux normes CEI 61439-1 / -2 et CEI 61641 Ed.3
  • Critères de protection passive contre l'arc 1 à 7, testés selon. IEC TR 61641 Ed.3 jusqu'à 400V, 80kA, 500ms
  • Technologie de plaque de bus laminée pour système de jeu de barres jusqu'à 3200 A / 80kA 1s
  • Unités fonctionnelles débrochables et enfichables pour la protection du moteur ou la distribution d'énergie
  • La phase de sortie future couvrira des notes plus élevées et des fonctionnalités accrues

Option numérique 

  • Intégration de capteurs de température pour les joints de jeu de barres critiques à la terminaison d'arrivée du disjoncteur à air (ACB) et aux contacts d'alimentation des unités fonctionnelles
  • Détection de courant et de tension via les appareils électriques intelligents d'ABB tels que le contrôleur de moteur M10x ou UMC100.3 et le disjoncteur Emax 2 et Tmax XT et plus
  • Collecte et analyse de données intégrées avec ABB Ability ™ Surveillance de l'état des systèmes électriques pour un accès sur site grâce à une technologie de navigateur sécurisé
  • Connectivité à vos systèmes de surveillance et de contrôle de l'installation à l'aide du protocole série (Modbus RTU, Profibus DP) et Ethernet (Modbus TCP, Profinet, CEI 61850)
  • Option de surveillance basée sur le cloud avec ABB Ability ™ Asset Health pour les systèmes électriques

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Loading documents

Offre associée