mns-up-banner-2

MNS-Up

Distribution electrique et UPS dans un seul système compact

Les centres de traitement de données constituent une infrastructure essentielle dans l'économie de l'information mondiale. Découvrez les possibilités de développement optimisé offertes par MNS-Up.

MNS®-Up intègre des innovations éprouvées qui permettent d'éliminer la filerie et le câblage volumineux.

Le système comprend :
• L'alimentation sans coupure (UPS) ABB Conceptpower DPA 500
• Le système d'appareillage ABB MNS avec les disjoncteurs Emax 2  

Un UPS de confiance
L'UPS Conceptpower DPA 500 a été développée par ABB pour les centres de données et les autres installations critiques qui nécessitent l'absence totale d'interruptions. Les principaux centres de données et bourses de valeurs internationaux emploient le système Conceptpower DPA 500, la référence mondiale des UPS à double conversion en ligne.

Les modules UPS de MNS-Up reposent sur une architecture parallèle décentralisée. Chaque module possède ses propres commutateur d'entrée, bypass, UPS et commutateur de sortie. Le matériel et le logiciel de chaque module fonctionnent de façon autonome. Tous les modules sont donc protégés des erreurs survenant ailleurs dans le système. Ils peuvent également être enlevés à des fins d'entretien sans arrêt de l'UPS.

Select region / language