MNS® Centres de contrôle de moteur à basse tension



14-38-24__T8D3619Zielony_

L'adaptation parfaite au processus de votre usine

L'ensemble d'appareillage basse tension MNS d'ABB pour les centres de contrôle des moteurs combine la technologie MNS avancée conformément à la norme IEC 61439-1/2, et présente une conception de sécurité qui surpasse les exigences de la norme IEC 61439-1/2 et de la norme IEC 61439-1/2.
IEC TR 61641. Elle offre des solutions évolutives et fiables de contrôle des moteurs.

Qu'il s'agisse d'un démarrage direct en ligne, d'une inversion ou d'un démarrage progressif pour réduire l'impact d'un courant élevé, l'appareillage de connexion MNS est conçu pour le gérer efficacement.

Parmi les autres caractéristiques intégrées, citons la correction du facteur de puissance et les solutions de batteries de condensateurs, la surveillance du courant du moteur par l'analyse de la signature et l'amélioration de l'efficacité du moteur grâce aux variateurs de vitesse renommés d'ABB.

&mdash ;
Notre offre



&mdash ;
Points forts







&mdash ;
Offre connexe

MNS Digital

ABB MNS® ; Digital Low Voltage Switchgear vous donne accès à des données en temps réel pour tous vos systèmes de commutation,
ouvrant de nouvelles possibilités en termes d'appareils intelligents, d'IdO et de technologie basée sur le cloud.  ;







&mdash ;
Télécharger la section

Loading documents
Select region / language
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous