Distribution d'énergie et de commande de moteurs à raccordement arrière
Le MNS R permet de réduire considérablement la largeur du tableau grâce au câblage d'alimentation par l'arrière du tableau et à la possibilité d'installer deux disjoncteurs ouverts dans la même cellule sans déclassement.
Des bornes et des câbles de commande auxiliaires peuvent être installés à l'avant du tableau pour assurer un cloisonnement clair avec les câbles d'alimentation situées à l'arrière, permettant d’atteindre un niveau maximal de sécurité pour le personnel d'exploitation et de maintenance
Principaux avantages
- Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
- Fiable, flexible et adaptable
- Maintenance simple, avec des emplacements bien définis des câbles et borniers
- Réduction significative de l'empreinte, avec la capacité d'intégrer deux disjoncteurs ouverts dans une seule cellule
- Réduction des coûts liés au projet
Principales fonctionnalités
- Courant réel 6 300 A pour les disjoncteurs et 8 000 A pour les jeux de barres principaux
- Courant de tenue de courte durée jusqu'à 120 kA
- Tenue à l'arc interne
- Forme de cloisonnement jusqu'à 4b (CEI), 4 type 7 (BS)