Busch-ComfortTouch®

Centre de commande ultra-haute qualité.

knx-comfortpanel-weiss

Véritable chef-d'œuvre technologique, le Busch-ComfortTouch® est tour à tour centre de gestion de bâtiment, outil d'information et plateforme de divertissement : il permet ainsi d'allumer et d'éteindre la lumière ou de moduler son intensité, de contrôler vos stores vénitiens, de réguler la température ambiante ou d'appeler différents scénarios d’ambiance, même à distance. Enfin, dans un souci d'optimisation de la sécurité, il propose des fonctions de simulation de présence et de transmission de messages d'alarme ou d'information.

Vous voulez savoir qui sonne à la porte, qui est à l'extérieur de votre maison ? La caméra extérieure garantit votre tranquillité d'esprit. Le Busch-ComfortTouch® est également équipé d'un lecteur audio et vidéo capable de lire les fichiers MP3 et les films. Il permet par ailleurs de laisser des messages vocaux et visuels aux membres de votre famille, d'accéder à vos e-mails, de suivre les cours de la bourse, de vous informer sur la météo ou la circulation, ou encore d'utiliser la fonction réveil. Le tout grâce à une commande tactile intuitive accompagnée d'un code couleur novateur.

Présentation des couleurs.


sy-knx-comfortpanel-01-abb

Le son intelligent avec le système audio Sonos multiroom.


Le Busch-ComfortTouch® abolit les frontières entre les technologies des systèmes de gestion des bâtiments, les loisirs et la communication IP. Ainsi, le système audio Sonos peut être intégré à la commande KNX, auquel cas le Busch-ComfortTouch® sert de passerelle entre le circuit KNX et les haut-parleurs Sonos. L'utilisateur peut alors écouter de la musique, naviguer entre les morceaux et régler le volume depuis l'interface utilisateur du Busch-ComfortTouch®, qui affiche le titre, l'artiste et le nom de l'album. Le système audio Sonos peut également être intégré aux différentes ambiances afin de jouer une musique agréable lorsque la lumière est tamisée et les stores baissés. Dans un souci de sécurité, le système peut par ailleurs afficher des messages de panne et d'alarme. Cerise sur le gâteau, le commutateur d'un interrupteur KNX permet de lire ou d'arrêter la musique, ainsi que de régler le volume.

sy-knx-comfortpanel-sonos

Navigation avec fonction défilement.


Le Busch-ComfortTouch® intelligent est extrêmement simple à utiliser, grâce à son menu optimisé dans un souci d'ergonomie : à l'instar des appareils mobiles modernes, il est maintenant doté d'une fonction de défilement par balayage. La navigation sur l'écran tactile couleur (9" ou 12") devient aussi simple et rapide que sur un smartphone ou une tablette. Le passage d'une fonction à l'autre se fait de manière encore plus facile, naturelle et intuitive.

sy-knx-comfortpanel-03-abb

La surface de commande.


Les unités polyvalentes Busch-ComfortTouch® marient à la perfection des fonctions de gestion de bâtiments modernes, d'infotainment et de loisirs. Les surfaces de commande sont conçues de manière à afficher clairement les informations nécessaires et autorisent une navigation intuitive du bout des doigts. Les exemples ci-dessous ne sont qu'un bref échantillon des innombrables options disponibles pour l’ensemble d'un bâtiment.

sy-knx-comfortpanel-04-abb

Une application pratique.


Le Busch-ComfortTouch® peut également être actionné à distance, grâce à l'application correspondante : très pratique, elle transforme un simple outil numérique (smartphone ou tablette) en une véritable télécommande mobile indépendante maîtrisant l'ensemble du système domotique. Toutes les fonctions du bâtiment peuvent ainsi être contrôlées et surveillées via le Busch-ComfortTouch® 9 et le Busch-ComfortTouch® 12.1. Cette application permet également de stocker des paramètres personnalisés et de les rappeler lorsque nécessaire. Autre fonction intéressante, vous pouvez prendre des photos des différentes pièces de votre maison avec votre smartphone et les enregistrer dans le Busch-ComfortTouch®. L'application Busch-ComfortTouch est disponible dans l'Apple Store et le Google Play Store.

sy-knx-comfortpanel-05-abb

» Lien vers l'application Busch-ComfortTouch

Principaux avantages

  • Vous pouvez laisser des messages vocaux et visuels aux membres de votre famille, accéder à vos e-mails, suivre les cours de la bourse, vous informer sur la météo ou la circulation, ou encore utiliser la fonction réveil
  • Le Busch-ComfortTouch® intelligent est extrêmement simple à utiliser
  • À l'instar des appareils mobiles modernes, il est maintenant doté d'une fonction de défilement par balayage

Principales fonctionnalités

  • Le Busch-ComfortTouch® est disponible en deux tailles : 9" (22,86 cm) ou 12,1" (30,73 cm)
  • Très pratique, l'application Busch-ComfortTouch permet de transformer un appareil mobile en télécommande indépendante
  • Une interface utilisateur unique

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language