Busch-priOn®

La commande centralisée.

knx-prion-schwarz

Le Busch-priOn® permet de commander et de surveiller de manière intuitive toutes les fonctions d'une pièce à l'aide d'un simple bouton rotatif : éclairage, scénarios d’ambiance, minuterie, stores et chauffage, etc. L'écran TFT de 8,89 cm affiche des informations claires et explicites. Le Busch-priOn® est un système évolutif et modulaire. Grâce aux commutateurs à bascule, qui permettent d'appeler des fonctions librement programmables (scénarios d’ambiance, commande des stores, commutation de luminaires particuliers...), le Busch-priOn® s'adapte parfaitement à n'importe quelle exigence. Quatre finitions design sont disponibles : verre blanc, verre noire, plastique blanc brillant et acier inoxydable à revêtement anti-traces de doigts.

Couleurs d'écran.


sy-knx-prion-01-abb

Présentation des couleurs.


sy-knx-prion-02-abb

Un contrôle maximal grâce à un simple bouton rotatif.


Le menu utilisateur permet de commander individuellement chaque luminaire et de moduler son intensité. De même, les stores réagissent immédiatement, en fonction de la programmation ou d’exigences individuelles. Quant au thermostat d'ambiance, il offre à chaque pièce l'atmosphère la plus agréable possible. Enfin, il est possible de définir des ambiances complètes adaptées à vos habitudes personnelles..

sy-knx-prion-03-abb

Système modulaire.


Le Busch-priOn® est un système évolutif et modulaire : ainsi, si l'utilisateur n'a besoin que d'une ou deux fonctions, il peut opter pour un élément de commande simple ou triple. De même, s'il souhaite bénéficier de toutes les options, il peut porter son choix sur l'écran couleur clair et intuitif à bouton rotatif. Les baguettes de terminaison peuvent être équipées en option d'une sonde de température permettant de réguler la température ambiante, d'une interface infrarouge pour la télécommande et d'un capteur de proximité qui allume l'écran ou l'éclairage par LED des éléments de commande à l'approche de l'utilisateur.

Gammes de commutateurs.


sy-knx-prion-05-abb

La gamme Busch-priOn® se marie parfaitement aux produits de la gamme carat®.
» Lien vers la gamme de commutateurs carat®

Busch-priOn® : le premier variateur d'intensité rotatif KNX.


La LED à longue durée de vie de l'élément de commande rotatif s'éclaire d'une couleur changeant au gré des fonctions : jaune pour l'éclairage, bleu pour la commande des stores vénitiens, magenta pour les scénarios d’ambiance et orange pour le chauffage. Le panneau de commande adopte la même signalétique couleur. L’intégralité de la gamme Busch-priOn® s’appuie sur ce même concept de commande et de codage couleur.

sy-knx-prion-06-abb

Composants complémentaires.


Un écran à une ligne, également doté d'une fonction infrarouge/proximité, peut être employé comme thermostat d’ambiance et/ou pour afficher des messages. Il n'est toutefois disponible qu'en verre noir.

sy-knx-prion-07

Principaux avantages

  • Le Busch-priOn® permet de commander et de surveiller toutes les fonctions d'une pièce
  • Éclairage, scénarios d’ambiance, minuterie, stores, chauffage... Toutes ces fonctions sont exécutées de manière intuitive à l'aide d'un simple bouton rotatif
  • Le Busch-priOn® est un système évolutif et modulaire
  • Ainsi, si l'utilisateur n'a besoin que d'une ou deux fonctions, il peut opter pour un élément de commande simple ou triple.

Principales fonctionnalités

  • L'écran TFT de 8,89 cm affiche clairement toutes les informations
  • Les commutateurs à bascule permettent d'appeler des fonctions librement programmables (scénarios d’ambiance, commande des stores, commutation de luminaires particuliers...)
  • Composants complémentaires : un écran à une ligne peut être employé comme thermostat d’ambiance et/ou pour afficher des messages
  • Une interface utilisateur unique.
Select region / language