Capteurs/éléments de commande KNX

Fonctionnement et affichage centralisés et conviviaux.

knx-bedienelement

Fonctionnement beaucoup plus efficace des structures en réseau par rapport aux systèmes individuels. Dans les bâtiments résidentiels et dans les locaux professionnels, elles réduisent la consommation énergétique et ainsi les coûts de fonctionnement. Dans le même temps, elles améliorent le confort et la sécurité. Les éléments de commande KNX de Busch-Jaeger forment l'interface entre cette technologie de pointe et l'utilisateur. Ils commandent l'éclairage, la chaleur, l'alimentation en air frais et les stores vénitiens. L'intégration de la technologie des médias et d'Internet est également possible.

Éléments de commande avec un concept de couleur pour un confort inégalé.

Les éléments de commande multifonctions avec un concept de couleur répondent aux demandes les plus strictes en termes de confort et de technologie. Ils sont équipés de deux LED RVB par commutateur à bascule, avec un concept de couleur cohérent. La fonction peut ainsi être reconnue en un seul coup d'œil et les surfaces peuvent être équipées de pictogrammes supplémentaires. Chaque côté d'un commutateur à bascule peut avoir une fonction séparée – telle que l'activation d'un scénario d’ambiance. Ainsi, une commande quadruple peut se muer en commande octuple.

sy-knx-bedienelemente-01-abb

Grande variété de conceptions.

Différentes formes, couleurs et matières pour répondre à chaque exigence. Les éléments de commande KNX sont disponibles dans les gammes carat®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent® et future® linear. La série complète de commutateurs conventionnels est disponible pour ces gammes et n'impose aucune limite aux options permettant de combiner les composants KNX.

Vaste gamme.


sy-knx-bedienelemente-03a

01 Commande simple/double
02 Commande double/quadruple
03 Commande quadruple/octuple

Fonction : commutation, variation d’intensité, stores, bouton-poussoir, envoi de valeurs, extension pour scénarios d’ambiance, commutateur gradateur, fonctionnement multiple, fonction logique (avec scénarios d’ambiance)

Caractéristiques : commutateurs à bascule marquables, protection amovible, boutons librement programmables, concept de couleur



sy-knx-bedienelemente-03b-abb

04 Thermostat d’ambiance
05 Commande double/quadruple avec thermostat d’ambiance

Fonction : confort, veille, mode nuit, protection contre le gel, température de consigne, heure, date, chauffage, refroidissement, mode ventilo-convecteur pour le chauffage et le refroidissement, scénarios d’ambiance, extension pour scénarios d’ambiance, objets de valeur, fonction logique (avec scénarios d’ambiance)

Caractéristiques : commutateurs à bascule marquables, protection amovible, affichage adapté à l'éclairage, concept de couleur



sy-knx-bedienelemente-03c

06 Commande triple/sextuple avec réception IR

Fonction : dix canaux IR librement programmables, commutation, variation d’intensité, stores, bouton-poussoir, scénarios d’ambiance, extension pour scénarios d’ambiance, objets de valeur, fonction logique (avec scénarios d’ambiance)

Caractéristiques : commutateurs à bascule marquables, protection amovible, affichage adapté à l'éclairage, concept de couleur



sy-knx-bedienelemente-03d

07 Détecteur de mouvement standard encastré
08 Détecteur de mouvement confort encastré

Fonction : quatre canaux, fonction logique (avec scénarios d’ambiance)

Outil d'étiquetage.


Désignation précise de tous les produits avec votre propre texte grâce à l'outil d'étiquetage pratique. De nombreux produits simples et visuellement attractifs.

beschriftungstool

» Informations supplémentaires

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language