Vue à 360° d’un dispositif de commande et de signalisation
Les unités de commande et de signalisation d’ABB sont le fruit d'un long travail de recherche. Ces produits sont conçus pour les environnements difficiles et mettent l’accent sur la fiabilité.
Grâce à leur action auto-nettoyante, les contacts améliorent la fiabilité. Les supports de contacts ont un code couleur indiquant les contacts normalement ouverts et normalement fermés.
Des LED et des voyants lumineux intégrés avec prises Ba9 sont disponibles. Les commandes peuvent être dotées de collerettes en plastique noir ou métal chromé. Outre les commandes traditionnelles, ABB propose également une vaste gamme de fonctions spécifiques, telles que les arrêts machines, les boutons-poussoirs pour les applications extrêmes, les potentiomètres et les boutons de réinitialisation.