Des accords de niveau de service modulaires permettent de régir la coopération entre vos activités et ABB, dans le cadre de processus et de procédures convenus qui permettent d'exploiter et d'entretenir les actifs de manière optimale et à des coûts prévisibles.
Qu'est-ce qui est le plus important pour votre secteur d'activité ?
Nous vous aidons à trouver une solution qui vous apporte la tranquillité d'esprit, répond à vos besoins et assure la rentabilité de vos opérations. Parce que le contrat de service ABB peut être conçu en fonction des besoins de l'entreprise, il aide vos investissements à produire le maximum d'avantages pour les opérations et la compétitivité. Les modules des différents niveaux de la matrice peuvent être combinés librement pour choisir ce qui répond le mieux à vos besoins ;
Un contrat de service garantit toujours que les ressources dont vous avez besoin sont disponibles avec des spécialistes bien formés ayant une connaissance approfondie des produits d'automatisation de la distribution, des dispositifs de commutation, de limitation, de mesure et de protection à basse tension, dans tous les types d'industries et d'applications.