Global site

Extensions, mises à niveau et modernisations

Être à jour avec les dernières solutions techniques et de modernisation pour assurer disponibilité et productivité sur toute la durée de vie de l'équipement

Lors du démarrage d'une installation, le tableau basse tension est livré, installé et mis en service comme spécifié lors du contrat. Avec le temps, le client peut choisir d'optimiser l'exploitation de son installation en étendant ou modifiant le site avec des moteurs et charges supplémentaires. Les produits peuvent être usés par l'exploitation ou le tableau a simplement atteint la fin de son cycle de vie. Les extensions, mises à niveau ou modernisations sont les solutions proposées par le service Systèmes basse tension ABB pour assurer un fonctionnement continu et étendre le cycle de vie et la disponibilité du circuit électrique.

Le service Systèmes basse tension ABB garantit le succès total de la mise à niveau, de la modernisation ou de la migration en étroite collaboration avec le client et propose les avantages suivants :

  • Éviter l'obsolescence, fournir les dernières technologies qui seront prises en charge sur une longue période,
  • Réduire les coûts par rapport à l'installation de tableaux entièrement neufs,
  • Améliorer la productivité et la disponibilité de vos installations,
  • Assurer une disponibilité continue,
  • Allonger la durée de vie.

Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la mise à niveau INSUM 1

Extension
Mise à niveau
Modernisations

Restez à la pointe avec la dernière technologie


Remplacez vos disjoncteurs vieillissants avec la dernière technologie de disjoncteurs d'ABB. Une unité avec les mêmes caractéristiques que le disjoncteur existant peut généralement être installée au même endroit, souvent avec de nouvelles fonctionnalités.

  • Changement de taille de la charge pour des unités fonctionnelles plus petites ou plus grandes,
  • Paramétrage et réglage des dispositifs de protection,
  • Ajout de charges ou moteurs,
  • Extension des ensembles de tableaux avec des armoires supplémentaires.

Les tableaux MNS et MNS iS prennent en charge les extensions en permettant de modifier et d'étendre simplement le tableau grâce à la conception unique et flexible de MNS avec une adaptabilité intégrée et la conversion simple des compartiments. Des armoires peuvent être directement ajoutées en toute transparence aux ensembles existants. Les extensions sont développées avec notre outil d'ingénierie standard, qui garantit la rétrocompatibilité avec le système d'origine ainsi qu'avec les impositions de la norme CE 61439-112.

Mise à niveau de vos systèmes intelligents


ABB livre depuis de nombreuses années à ses clients des tableaux et systèmes basse tension. Nous introduisons constamment de nouvelles générations de composants électriques et de logiciels pour contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle et étendre la durée de vie de nos solutions de tableaux. ABB propose des stratégies de migration à faible risque pour sa gamme de produits utilisée dans les tableaux MNS et MNS iS afin de garantir un retour sur investissement maximal.

Mise à niveau d'unités fonctionnelles

Les unités fonctionnelles des tableaux MNS d'ancienne génération peuvent être mises à niveau avec les derniers produits et composants électriques. Le démarreur moteur conventionnel peut être mis à niveau avec des solutions intelligentes grâce à la gamme de produits ABB, tels que l'UMC100.

Mise à niveau du système de INSUM 1

Le système intelligent de contrôle et de protection de moteur ABB, INSUM 1, est sur le marché depuis plus de 15 ans. La solution de mise à niveau du système permet aux systèmes de tableaux de continuer à fonctionner avec la dernière technologie et la nouvelle solution de protection de moteur qui améliorent également la solution d'appareillage.
 
Cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la mise à niveau INSUM 1

Le service Systèmes basse tension ABB soutient ses clients avec :

  • des informations détaillées et des mises à jour sur la dernière technologie ABB,
  • la mise à niveau de composants obsolètes avec la dernière technologie ABB,
  • le renouvellement d'un système ou de composants tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités, i.e. mise à niveau du contrôleur de moteur,
  • la réutilisation et la rénovation de composants existants, chaque fois que possible.

Restez à la pointe avec la dernière technologie


Remplacez vos disjoncteurs vieillissants avec la dernière technologie de disjoncteurs d'ABB. Une unité avec les mêmes caractéristiques que le disjoncteur existant peut généralement être installée au même endroit, souvent avec de nouvelles fonctionnalités.


Pour les produits et options de modernisation de notre gamme de disjoncteurs basse tension ABB, cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus de détails sur les possibilités de mise à niveau et de modernisation des disjoncteurs.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents