EMAX 3
RJEŠENJE ZA SVE ŠTO SLIJEDI.
Otkrijte vrhunac evolucije u tehnologiji zračnih prekidača. ABB Emax 3 dizajniran je kako bi elektrodistribucijski sustavi funkcionirali sigurnije, pouzdanije i prilagodljivije.
Zašto Emax 3?
SACE Emax 3 dizajniran je za besprijekornu integraciju u sustave i opremu, prilagođavajući se promjenjivim potrebama pružanjem skalabilnih rješenja i nadogradnji za buduće zahtjeve.
Razvijen kako bi maksimizirao raspoloživost sustava, Emax 3 koristi napredne senzore te strategije učinkovitog upravljanja energijom i imovinom, osiguravajući neprekidan rad kritičnih procesa.
U današnjem okruženju, gdje je sigurnost najvažnija, Emax 3 udovoljava najvišim standardima kibernetičke zaštite kako bi osigurao povjerljivost podataka te maksimalnu zaštitu ljudi i imovine.
Osnovne značajke
System integration
SACE Emax 3 offers the flexibility to customize and adapt its functionality to meet evolving needs:
- Full upgradeability with Ekip Aware
- Optimized communication architecture
- Backward compatibility
Power quality
SACE Emax 3 delivers exceptional performance in measurement capabilities and power quality monitoring:
- 0.5 % Accuracy for Active Power and Energy
- Integrated Network Analyzer
- Enhanced Dataloggers
Asset management
SACE Emax 3 provides accurate predictions on when maintenance is needed by tracking key health indicators:
- Temperature monitoring
- Advanced diagnostic
- Sense accessories
- Predictive maintenance
Power management
SACE Emax 3 introduces an innovative and flexible approach powered by distributed intelligence across various devices, eliminating the need for external controllers to effectively design and manage complex multi-sourced distribution systems.
Cybersecurity
Grasping the importance of security in modern electrical systems, Emax 3 offers additional layers of protection to ensure service continuity:
- IEC 62443-4-2 Security Level 2
- Enchanced access protection
Expanded protection
SACE Emax 3 expands the scope of protection for circuit breakers beyond that of previous generations:
- Integrated Arc-flash protection
- Remote racking devices
- Key locks and padlocks redundancy
Preuzmite sadržaj
Želite nas kontaktirati?
Ako imate bilo kakvih pitanja o Emax 3, slobodno nas kontaktirajte.
Jedan od naših predstavnika rado će vam pomoći!
Kontakt za ABB u Hrvatskoj:
Branko Liker, ELDS Sales Manager
mailto:branko.liker@hr.abb.com