Hozzon ki többet a vezeték nélküli technológiából

Okosabb lakásfelújítás és korszerűsítés az ABB-free@home® vezeték nélküli megoldásaival

Felújít vagy korszerűsíti otthonát?

Hozzon ki többet a vezeték nélküli megoldásokból – újítsa meg az élményt

Otthona felújítása nem kell, hogy falbontással járjon. Az ABB-free@home® vezeték nélküli megoldásaival egyszerűen és kényelmesen modernizálhatja a világítást, az árnyékolást, a fűtést és az automatizált jeleneteket, miközben megőrzi otthona belső tereinek épségét.

Kezdje az alapfunkciók alkalmazásalapú vezérlésével, majd bővítse rendszerét saját ütemében. Később egy központi egység – például a System Access Point – hozzáadásával távoli elérést, hangvezérlést és egy nyitott, folyamatosan bővíthető ökoszisztémát is elérhet, amely az Ön életstílusával együtt fejlődik.

easy set up
Nincs szükség kiterjedt újrakábelezésre

Használja tovább meglévő elektromos hálózatát.

phone
Alkalmazásalapú vezérlés

Az ABB-free@home® alkalmazással közvetlenül felügyelheti és vezérelheti okosotthona funkcióit.

grow
Rugalmasan bővíthető rendszer

Akár 32 eszköz helyi vezérlése az ABB-free@home® alkalmazáson keresztül.

remote away
Távoli vezérlés

Akár 150 eszköz távoli elérése és vezérlése System Access Point vagy OneTouch Panel használatával.

Az okosotthon itt kezdődik

Hangulatvilágítás egyszerűen, bármikor

A fényerő-szabályozás minden helyiségben megteremti a megfelelő atmoszférát – legyen szó a konyháról, a nappaliról, a gyerekszobáról vagy a dolgozószobáról. A meglévő kapcsoló mögé telepíthető vezeték nélküli fényerő-szabályozó aktuátor, valamint egy jelenetvezérlésre alkalmas nyomógomb vagy vezeték nélküli Smart Switch segítségével néhány érintéssel válthat a meghitt esti hangulatvilágítás, az intenzív munkafény és az „Összes kikapcsolása” funkció között.

Egészítse ki a rendszert mozgásérzékelővel az éjszakai tájékozódás megkönnyítéséhez, valamint asztro időzítéssel, amely a kültéri vagy folyosóvilágítást automatikusan a napkelte és napnyugta időpontjához igazítja.

Jellemzően használt elemek:

  • Vezeték nélküli fényerő-szabályozó aktuátor (meglévő vagy új nyomógombbal)
  • Opcionális mozgásérzékelő az automatikus vezérlést igénylő területekhez
  • ABB-free@home® Next alkalmazás jelenetek és időzítések kezeléséhez


light change


dimming icon
Dimming actuator 1 gang
Fényerő-szabályozó aktuátor 1 csatornás – ABB-free@home® vezeték nélküli

smart switch wireless
Vezeték nélküli Smart Switch – ABB-free@home® vezeték nélküli

Light control
Világításvezérlés

Busch watchdog
Busch-Watchdog 180 Select lencse



heating free@home

Adaptív fűtésvezérlés

A kényelemnek nem kell a környezet rovására mennie. A vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozó helyi feltételek alapján működik, és az Ön napi rutinjához igazított időprogramokat követ. ECO üzemmódban energiatakarékos beállításokra vált, távollét esetén pedig automatikusan csökkenti a hőmérsékletet, majd érkezés előtt visszaállítja a komfortszintet.

Jellemzően használt elemek:

  • Vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozó (zónánként/helyiségenként)
  • Opcionális kültéri időjárás-állomás az előrelátó (anticipatív) szabályozáshoz
  • ECO üzemmódok és időzített programok az alkalmazáson keresztül
Heating Icon
Room Temperature controller
Szobahőmérséklet-szabályozó (RTC) érzékelővel



Okos árnyékolás, amely reagál a környezetre

A jól időzített árnyékolás növeli a komfortérzetet és védi a belső tereket és a berendezést. Állítsa be a redőnyök működését napkelte és napnyugta szerint, vagy reagáltassa őket előre definiált feltételekre. A hálószobák így hűvösebben tarthatók a forró délutánokon, míg a nappalik a hideg, napos időszakokban a passzív napenergia előnyeit is kihasználhatják. Természetesen a rendszer bármikor felülbírálható az alkalmazáson keresztül.

Jellemzően szükséges eszközök:

  • Vezeték nélküli redőnyvezérlő aktuátor (árnyékolónként)
  • Vezeték nélküli meteorológiai állomás (napfény, szél, hőmérséklet)
  • Asztro / napkövetéses vezérlés az alkalmazásban

 


animated blinds
Blinds Icon
Blind actuator
1 csatornás redőnyvezérlő aktuátor – ABB-free@home® vezeték nélküli

smart switch wireless
ABB-free@home® vezeték nélküli Smart Switch

Blind control
Redőnyvezérlés

weather station wireless
Vezeték nélküli meteorológiai állomás



Jelenetekkel egyszerűsített vezérlés – egy érintés, több művelet

A jelenetek több beállítást egyetlen egyszerű műveletté egyesítenek. Például a „Welcome Home” jelenet felkapcsolhatja a folyosó és a konyha világítását, 50%-ra állíthatja a redőnyöket, valamint kellemes komforthőmérsékletre állíthatja a nappalit. Az „Összes kikapcsolása” jelenet pedig gondoskodik arról, hogy távozáskor ne maradjon semmi bekapcsolva, így nagyobb nyugalmat és biztonságérzetet nyújt.

A jelenetek egyszerűen létrehozhatók, másolhatók és finomhangolhatók, így idővel könnyedén igazíthatók a háztartás változó szokásaihoz.

Készen áll az otthonautomatizálás bővítésére?


Az okosotthon élmény nem ér véget az otthon elhagyásával. Az ABB-free@home® vezeték nélküli rendszerhez egyszerűen hozzáadhat egy System Access Point Wireless vagy OneTouch Panel egységet, amellyel teljes otthona biztonságos, távoli vezérlése is elérhetővé válik.


1. 
Rendszer bővítése System Access Point Wireless egységgel

A System Access Point Wireless használatával többé nem korlátozzák a vezetékezési lehetőségek. Akár 150 csatlakoztatott eszköz vezérlését is lehetővé teszi, míg a Wi-Fi kapcsolat és az opcionális Thread USB stick a vezeték nélküli eszközintegrációt is támogatja. Ideális megoldás:

  • felújítási projektekhez, ahol a teljes újrakábelezés költséges vagy nem kivitelezhető
  • korszerűsítésekhez, ahol a rugalmasság és a gyors megvalósítás kulcsfontosságú
  • meglévő rendszerek bővítéséhez jelentős építési beavatkozás nélkül

    Mit vezérelhet távolról?

    • Világítás: kikapcsolás vagy jelenlét-szimuláció biztonsági célból
    • Fűtés és hűtés: a kívánt hőmérséklet előzetes beállítása érkezés előtt
    • Kaputelefon: látás, beszéd és ajtónyitás bárhonnan
    • Biztonság: ajtók és ablakok valós idejű felügyelete
    • Redőnyök és árnyékolás: automatizálás vagy manuális felülírás igény szerint
    Wireless home automation - what can you control

    OneTouch

    A System Access Point elegáns alternatívája

    Egy letisztult, falra szerelhető megoldást keres? A OneTouch egyesíti az érintőképernyős vezérlőpanel és a System Access Point funkcionalitását – ideális vezeték nélküli telepítésekhez. Emellett integrált kaputelefon-funkciót is kínál, így otthona vezérlése egyetlen felületen keresztül kezelhető.



    2. 
    Harmadik féltől származó eszközök hozzáadása | Nyitott ökoszisztéma, jövőálló rendszer

    Az okosotthonnak együtt kell fejlődnie Önnel. Az ABB-free@home® vezeték nélküli rendszer számos harmadik féltől származó platformot és eszközt támogat, így teljes szabadságot biztosít a bővítéshez és testreszabáshoz.

    • Hangasszisztensek: Alexa, Google Assistant, Apple Home
    • Okoseszközök: Eve, Sonos, Philips Hue, Miele, Samsung és még sok más
    • Matter & Thread: kompatibilitás a vezető okosotthon-platformokkal

     

    Illustration showing integrations

     

    Miért fontos ez? 

      • Rugalmasság: Rendszere saját ütemében bővíthető
      • Kényelem: Minden egyetlen alkalmazásból vagy panelről vezérelhető
      • Jövőálló megoldás: A folyamatos frissítések és a Matter támogatás hosszú távú értéket biztosítanal



      3. További ABB rendszerek hozzáadása

      abb-door-entry-system-secure

      Üdvözöljük a kaputelefon rendszernél

      A kaputelefon-rendszer nem csupán audio- és videókaputelefonokat foglal magában, hanem az okosotthon-felügyelet és biztonság jövőjét is képviseli – kényelmesen, egyetlen érintéssel elérhető módon. A különböző elérhető megoldásoknak köszönhetően könnyedén kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő típust. Rendszerünk nemcsak biztonságos, hanem egyszerűen telepíthető és kezelhető is.

      abb-door-entry-system-secure


      Mindent távolról kezelhet

      Digitális szolgáltatások és távoli karbantartás

      Az intelligens otthon, amely Önnel együtt fejlődik. Az ABB digitális szolgáltatásai gondoskodnak arról, hogy rendszere folyamatosan csatlakoztatva, biztonságosan és naprakészen működjön.
      • Távoli diagnosztika: hibaelhárítás és firmware-frissítés vezeték nélküli (OTA) módon
      • myBuildings portál: biztonságos felhőalapú hozzáférés bárhonnan
      • Folyamatos frissítések: új funkciók és biztonsági fejlesztések automatikus elérés

       

      24/7 önkiszolgáló támogatás

      • Lépésről lépésre útmutatók
      • Élő chat és e-mailes ügyfélszolgálat
      • Továbbított esetek teljes előzménykövetése
      ProService-portal


      Miért válassza az ABB-free@home® vezeték nélküli megoldásait?

      Egyszerű felújításokhoz és korszerűsítésekhez tervezve: gyorsan telepíthető, megőrzi a meglévő belső tereket, miközben jelentős kényelmi és energiahatékonysági előnyöket biztosít.

      Egyszerű indulás – bármikor bővíthető
      Kényelem és energiahatékonyság
      Felújításbarát kialakítás
      Egy alkalmazás. Teljes vezérlés.

      Egyszerű indulás – bármikor bővíthető

       

      Induljon helyi vezérléssel akár 32 vezeték nélküli eszközig, kisebb terekhez ideális megoldásként. Később egyszerűen bővíthető System Access Point vagy OneTouch Panel hozzáadásával, amely távoli elérést, hangvezérlést és ökoszisztéma-integrációt tesz lehetővé. A rendszer akár 150 eszközig skálázható, több helyiség automatizálása mellett pedig fokozatosan integrálhatók az audio-, kaputelefon- és energiamenedzsment funkciók is. A megoldás az Ön igényeivel együtt fejlődik, miközben védi a befektetését.

       
      • Helyi alkalmazásvezérlés akár 32 vezeték nélküli eszközig
      • System Access Point vagy OneTouch hozzáadásával távoli elérés biztosítható
      • Matter-kompatibilis eszközök és harmadik féltől származó rendszerek integrálhatók

      Megjegyzés: az eszközkorlátok és funkciók a konfigurációtól és a firmware-verziótól függően eltérhetnek.

       

      simple light switching via app

      Kényelem és energiahatékonyság

      Növelje otthona kényelmét mozgásvezérelt világítással, amely éjszaka finoman felkapcsol a folyosókon, majd automatikusan lekapcsol, ha nincs jelenlét. Egészítse ki a rendszert intelligens árnyékolással és okostermosztátokkal a még jobb energiahatékonyság és komfort érdekében. Állítson be olyan jeleneteket, mint a „Jó reggelt” vagy a „Mozifilm”, amelyek egyetlen érintéssel hangolják össze a világítást, a redőnyöket és a hőmérsékletet az azonnali hangulatváltáshoz.

       
      • Fényerő-szabályozás, mozgásvezérelt világítás és intelligens árnyékolás
      • A fűtés alkalmazkodik az energiahatékony működéshez
      • Egyérintéses jelenetek: „Jó reggelt”, „Mozifilm”, „Összes kikapcsolása”


      carrying child at night

      Felújításbarát kialakítás

      A hagyományos okosotthon-telepítések gyakran jelentős beavatkozással és új vezetékezéssel járnak, ami idő- és költségigényes lehet. Az ABB-free@home® vezeték nélküli aktuátorai diszkréten, a meglévő kapcsolók mögé is telepíthetők, így a meglévő áramkörök egyszerűen „okossá” tehetők a jelenlegi infrastruktúra felhasználásával. A készülékek stabil 2,4 GHz-es mesh hálózaton kommunikálnak, így helyi vezérlés is megvalósítható központi egység nélkül. Ez lehetővé teszi a fokozatos, helyiségről helyiségre történő bővítést felújítás közben, miközben a projekt ütemezése tartható marad, és elkerülhetők a vezetékezésből adódó tervezési kompromisszumok.

       

         
        • Vezeték nélküli aktuátorok a meglévő kapcsolók mögé szerelve, az áramkörök „okosításához”
        • 2,4 GHz-es mesh hálózat – helyi vezérlés központi hub nélkül
        • Helyiségről helyiségre történő telepítés minimális beavatkozással


        renovation

        Egy alkalmazás. Teljes vezérlés.

        Az ABB-free@home® Next alkalmazás mindent egyetlen, intuitív felületen egyesít. Hozzon létre és nevezzen el helyiségeket, rendeljen hozzá eszközöket, állítson be időzítéseket és jeleneteket, valamint jelölje kedvencként a leggyakrabban használt vezérlőket. A helyi, kizárólag LAN/Wi-Fi alapú működés azonnal használható otthoni hálózaton.

        A System Access Point hozzáadásával elérhetővé válik a myBuildings biztonságos távoli hozzáférés, így bárhonnan ellenőrizheti az állapotokat, futtathat jeleneteket vagy módosíthat időzítéseket. Az alkalmazást nem csak szakembereknek tervezték – a lakástulajdonosok is könnyedén finomhangolhatják a rendszert az átadást követően, kiszállás nélkül.

          • ABB-free@home® Next alkalmazás iOS-re és Androidra
          • Eszközök, időzítések és jelenetek intuitív konfigurálása
          • Helyi vagy távoli vezérlés – az Ön igényei szerint


          Phones with app screen

          Fedezzen fel többet

          Select region / language