Motorterhelés-figyelő relék

A motorterhelés-figyelő relé az egy- és háromfázisú aszinkron motorok terhelését figyeli. Más hagyományos mérési elvekkel (pl. nyomásadók, árammérés) összehasonlítva a cos ϕ-figyelés pontosabb és gazdaságosabb megoldást jelent. A mérés mindhárom fázis feszültségét méri, valamint egy fázis áramát, és kiszámítja a köztük lévő fázisszög-eltérést (cos ϕ), majd annak alapján értékeli ki a motor állapotát.

Fő előnyök 

  • Az állásidő csökkentése
  • Egyszerű üzembe helyezés
  • Egyszerű karbantartás

​Fő jellemzők

  • Kihasználatlanság- és terhelésfigyelés és cos ϕ-ellenőrzés egy egységben
  • Állítható indításkésleltetés 0,3 s – 30 s
  •  Közvetlen áramerősség-mérés 20 A-ig
  •  Állítható reakciókésleltetési idő 0,2 s – 2 s
  •  Egy- vagy háromfázisú figyelés
  •  2 x 1 váltó érintkező, zárt áramkörös elv



 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language