3 pólusú minikontaktorok
A minikontaktorok ideálisan használhatók olyan alkalmazásokban, ahol a megbízhatóság alapkövetelmény, a jó helykihasználás pedig előnyt jelent. A méretek, műszaki jellemzők és a választék sokszínűsége nagy rugalmasságot kínál a vásárlóknak alkalmazások széles köréhez.
Fő előnyök
- A leglaposabb minikontaktor a piacon
- Nincs működési zaj a zajmentes tekercseknek köszönhetően
- Energia- és költségmegtakarítás
- Rugalmas használat minden helyzetben.
Fő jellemzők
- 5,5 kW – 400 V értékig, AC-3 kategória és 20 A - 400 V értékig, AC-1 kategória, 16 A – általános használatra
- Háromfajta csatlakozóval kapható: csavaros, forrasztható tüskés és lapos csatlakozók csúsó saruhoz
- Kapható mini irányváltó gyárilag összeépítve
- Különleges változat 1,4 W-os tekercsfogyasztással PLC-khez való közvetlen kapcsolathoz
- Beépített védőáramkör diódákkal és egy további túláramvédővel.