AF 3 pólusú mágneskapcsolók

 

Az alapkiépítésben AF technikát használó AF mágneskapcsolók új ipari összehasonlítási pontot teremtenek. Az elektronikusan vezérelt tekercseknek több előnyük is van a hagyományos megoldásokhoz képest, és az ABB széles termékválasztékával együtt bármikor optimális konfiguráció összeállítására adnak módot.

Fő előnyök

  • A logisztika optimalizálása és az adminisztrációt költségek csökkentése kevesebb kezelendő termékváltozattal
  • Globális támogatás és ugyanazon termékek használata a világ minden részén: a 100 V – 250 V-os egyen- és váltakozó feszültségű tekercsek minden szabványos hálózati feszültséget lefednek
  • A tekercsek energiafogyasztásának 80%-os csökkentése energiamegtakarítást tesz lehetővé
  • Biztosítsa a működési időt, hagyva, hogy az AF technika áthidalja a feszültségeséseket.

Fő jellemzők

  • 560 kW – 400 V értékig, AC-3 kategória, 900 LE – 480 V és 2650 A - 690 V értékig, AC-1 kategória, 2700 A – általános használatra
  • Mindössze 4 tekercs típus fedi le a 24 V – 500 V váltakozó feszültség és 20 V – 500 V egyenfeszültség tartományt
  • Csavaros, rugós és szemes sarus változatok
  • Beépített túlfeszültségvédelem
  • Csatlakozókészletek és reteszelő egység az irányváltó és csillag-delta indítóhoz az indítóegységek könnyű, gyors és biztonságos összeállításához
  • Tükrözött és mechanikusan összekapcsolt érintkezők.

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
AF felfedezése (3D nézet)
AF felfedezése
Eszközök
Loading documents

Reliable in all networks

The electronic system within the AF contactor rectifies the AC or DC control circuit voltage to a DC control voltage that is applied on the coil. The contactor is safely operated in an always optimized condition making it virtually noise free.

Four coils for the entire voltage range

The AF contactor features both AC and DC support. With the complete AF contactor range, functionality is improved. Still, the total number of product variants compared to a conventional range is reduced by 90%. Only four coils are required to cover 24 V AC, 20 V DC-500 V AC/DC.


Wide control voltage range

With conventional contactor technology, different contactors were needed for different network voltages. Thanks to the wide operating range of the AF contactor it can operate just as well in Europe as in Asia or North America. The core coil of the AF contactor range covers 100-250 V, AC/DC and 50/60 Hz.

Built-in surge suppression

With conventional contactor technology it is recommended to use an external surge suppressor, an accessory that could cost as much as half the contactor itself. With the AF technology the surges are handled by the contactor itself and the surge never reaches the control circuit. Neither the surge suppressor nor the actual surge has to be considered anymore. One less product and one less complication to worry about.

 

Select region / language