Elektronikus hőkioldó relék

 

Az elektronikus hőkioldó relék megbízható és pontos védelmet nyújtanak a motor számára túlterhelés és fáziskiesés esetén. Az elektronikus hőkioldó relé a mágneskapcsolókkal kisméretű indítóegységet is alkothat.

Fő előnyök

  • Megbízható védelem motorokhoz
  • Könnyű vele indítóegységet létrehozni
  • Optimális illeszkedés az ABB mágneskapcsolókhoz
  • Kisebb logisztikai költségek és továbbfejlesztett kivitel egy eszközön belül három kioldási osztállyal
  • Különleges alkalmazásokhoz kapható egy felszerelőkészlettel és nullázóvezetékkel a távvezérléshez.

Fő jellemzők
 

  • Választható kioldási osztályok (10E, 20E, 30E)
  • Beállítható áramerősség-tartományok
  • Túlterhelésvédelem fáziskiesés-érzékenységgel
  • Hőmérséklet-kiegyenlítés +70 °C-ig és öntáplálás
  • Automatikus vagy kézi nullázás, plombálható
  • Leállítási és ellenőrzési funkció

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language