Hőkioldó relék

 

A hőkioldók a fő áramkör védelmére szolgáló gazdaságos elektromechanikus védelmi eszközök. Megbízható védelmet nyújtanak a motor számára túlterhelés és fáziskiesés esetén. A hőkioldó relé a mágneskapcsolókkal kisméretű indítóegységet is alkothat.

Fő előnyök

  • Megbízható védelem motorokhoz
  • Könnyű vele indítóegységet létrehozni
  • Optimális illeszkedés az ABB mágneskapcsolókhoz
  • Különleges alkalmazásokhoz kapható egy felszerelőkészlettel és nullázóvezetékkel a távvezérléshez.

Fő jellemzők
 

  • 10-es kioldási osztály
  • Beállítható áramerősség-tartományok
  • Túlterhelésvédelem fáziskiesés-érzékenységgel
  • Hőmérséklet-kiegyenlítés +60 °C-ig
  • Automatikus vagy kézi nullázás, tömíthető
  • Leállítási és ellenőrzési funkció.
Thermal-overload-relays

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language