Novità ABB-free@home!

 

actionneurs de commutation et de stores (REG/DIN-Rail)

Nuovi attuatori di commutazione e ciechi (REG/DIN-Rail)

I requisiti degli impianti elettrici convenzionali sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Oltre ai requisiti aggiuntivi per il controllo dell'illuminazione, anche le tende vengono controllate elettricamente. Questo rende ancora più pratico l'utilizzo di attuatori REG di dimensioni adeguate nel sistema di distribuzione: il costo dei canali può essere ridotto e l'installazione diventa più chiara e ordinata.

L'attuale attuatore di commutazione ABB-free@home con 4 uscite sarà sostituito da una nuova variante e la gamma sarà ampliata con varianti a 8 e 12 uscite.
Anche l'attuale attuatore cieco con 4 uscite sarà sostituito da una nuova variante e sarà introdotto un ulteriore attuatore cieco con 8 uscite.



Nuovo regolatore LED 4/6 ABB-free@home®

Oggi la regolazione degli apparecchi d'illuminazione è una funzionalità importante negli edifici residenziali. Così le luci possono essere adattate alle proprie esigenze: Si può creare un'atmosfera accogliente in soggiorno o garantire una luce costante in cucina durante la cottura. I nuovi regolatori LED ABB-free@home® sono perfettamente adattati alle esigenze di mercato. Assicurano una regolazione costante senza avere effetti negativi come lo sfarfallamento e l’incandescenza.

LED_Dimmer



System Access Point 2.0

System Access Point 2.0 SAP/S.3

Tramite il nuovo System Access Point 2.0, il pezzo principale di ABB-free@home®, possono essere collegati ancora più dispositivi.

Dall’introduzione di ABB/Busch-free@home® sul mercato nel 2014 sono stati installati nel frattempo oltre due milioni di dispositivi. 

Il nuovo System Access Point 2.0 è l’ulteriore sviluppo logico per soddisfare i crescenti standard dei consumatori intelligenti. L'hardware aggiornato ha un design elegante e sottile a cui ora è possibile collegare fino a 150 dispositivi con cavo e wireless. 

Il System Access Point 2.0 dispone con il suo nuovo design di un alimentatore esterno per un’installazione facile. Ci sono varie opzioni di montaggio come ad esempio come dispositivo da tavola, così come il montaggio a muro o il montaggio come DIN Rail Adapter.

Per poter reagire in maniera flessibile anche in futuro il System Access Point 2.0 dispone di due attacchi USB. Così la memoria può essere estesa e possono essere integrate funzioni aggiuntive. Il nuovo processore Dual Core offre 2,4 Ghz e 5 Ghz per una migliore connessione WLAN. L’installazione del sistema Smart Home tramite il sistema Access Point 2.0 è facile e avviene tramite l’uso di una app intuitiva.



Una casa ancora più smart.

ABB-free@home è ora disponibile anche senza fili

ABB-free@home, l’innovativo sistema che consente l’accesso a funzioni intelligenti, ora è ancora più pratico e versatile: ABB-free@home Wireless è l’ultima novità del comprovato sistema bus di ABB. In alternativa o come integrazione ai componenti cablati, ora sono disponibili anche soluzioni con moduli radio intercomunicanti in modalità wireless.

In caso di ristrutturazioni, è possibile quindi aggiornare i sistemi relativi a illuminazione, riscaldamento, climatizzazione e veneziane.

 

Integrazione del sistema Sonos Home Sound.

Con l’accoppiamento del sistema Sonos Home Sound ad ABB-free@home®, ora è possibile controllare i player Sonos anche tramite un interruttore incassato direttamente a muro, un pannello di comando oppure utilizzando l’app ABB-free@home®. In questo modo è possibile non solo avviare o arrestare la riproduzione, oppure impostare il volume, bensì anche creare gruppi di player.

 

Integrazione dell’assistente vocale digitale Amazon Alexa.

L’assistente vocale digitale di Amazon ora si può integrare in ABB-free@home® senza problemi. La casa diventa intelligente: con semplici comandi come «Alexa, accendi la luce in cucina» oppure «Alexa, imposta la temperatura a 21 gradi», è possibile controllare i sistemi di illuminazione, veneziane, riscaldamento e di ambienti completi.

Alexa richiede un account Amazon e un abbonamento myABB a pagamento.

 

Geofencing: un comfort senza confini.

Geofencing consente il controllo domestico senza dipendere dalla posizione geografica: non appena qualcuno si avvicina a un confine virtuale definito, lo smartphone trasmette questa posizione al controllo domestico. Alcune funzioni preimpostate, come gli scenari di illuminazione, la musica o le veneziane, vengono attivate automaticamente. Una volta integrato nel sistema ABB-free@home®, Geofencing garantisce un controllo ancora più efficiente e confortevole. Il massimo della praticità: questa funzione può essere utilizzata contemporaneamente anche da più persone. Per poter usufruire del servizio è necessario registrarsi nel portale myABB.

 

MyBuildings Portal powered by ABB Ability

Il controllo e la pianificazione di edifici intelligenti con il massimo della semplicità: ABB raggruppa i servizi digitali del settore Smarter Home e Building nel portale MyBuildings (in precedenza my.abb-Livingspace.com), nella sezione ABB Ability. All’interno del portale online è possibile accedere a svariati strumenti e servizi di ABB, da configurare a piacere. Il portale consente di progettare inoltre sistemi e impianti KNX e ABB-free@home® per la videocitofonia, nonché di espandere le funzionalità di ABB-free@home® tramite l’accesso remoto o il controllo vocale di Amazon Alexa. Inoltre, questo sistema intelligente si connette anche ai terminali mobili.

 

ABB/Busch-free@home® è certificato VDE.

Il controllo intelligente della propria casa non è mai stato così semplice e soprattutto sicuro!

Sia i componenti cablati che quelli senza fili di ABB/Busch-free@home®, l’app ABB/Busch-free@home® per la versione iOS e Android, oltre all’accesso remoto tramite myABB/BUSCH-JAEGER, sono stati testati da VDE relativamente alla sicurezza informativa e ritenuti sicuri. Gli utenti possono quindi approfittare della completa funzionalità della propria casa smart, anche quando sono in viaggio. ABB/Busch-free@home® viene prodotto in conformità alle norme internazionali IEC EN 60669 e IEC EN 50428. Tutti gli apparecchi sono prodotti rispettando l’ambiente e conformemente alla Direttiva RoHS.

 

Per saperne di più

 

I nostri partner

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language