Vantaggi

Molteplici vantaggi tutti insieme. ABB-free@home® è un sistema di facile comprensione che combina tutte le funzioni necessarie ad ottenere una confortevole automazione degli ambienti domestici. L’installazione e la programmazione non sono mai state così semplici. ABB-free@home® è un sistema di home automation estremamente intuitivo che ti permette di risparmiare tempo prezioso e di rendere il tuo lavoro più produttivo.

Semplicemente straordinario.

Comodo e intuitivo


comfort-user-friendly_292x196

Una casa più semplice.

La semplicità è la vera rivoluzione della domotica. Sia per l’installatore che per l’utilizzatore finale. Con un pulsante si possono spegnere tutte le luci della casa prima di uscire. È possibile programmare le luci nei diversi ambienti in modo da avere già predisposta la giusta luminosità per le diverse attività (chiacchierare con gli amici, vedere la TV, lavorare o studiare…). Grazie alla tecnologia bus l’installatore, per cambiare punti luce, per integrare nuovi servizi o per implementare l’impianto  con nuove funzioni, non avrà bisogno di tirare nuovi cavi o di nuove opere murarie: basterà riprogrammare il precedente impianto, con un notevole risparmio di tempo. Grazie alla totale integrazione con il sistema di videocitofonia è possibile estendere ulteriormente le potenzialità di ABB-free@home®. Il nuovo monitor Touch 7’’ permette l’utilizzo congiunto del sistema domotico e del sistema di videocitofonia Welcome M. È inoltre possibile la remotizzazione delle chiamate su smartphone e tablet.

Tutto è possibile


L'esclusiva applicazione è stata sviluppata appositamente per ABB-free@home®. Può essere utilizzato su smartphone e tablet con i tradizionali sistemi operativi iOS e Android. Nessun software aggiuntivo richiesto. Grazie alla app, la configurazione e il funzionamento di ABB-free@home® sono facili come navigare su Internet. Le impostazioni e le regolazioni possono essere eseguite facilmente da ogni computer o tablet disponibile in commercio. L’accesso a ABB-free@home® è particolarmente comodo grazie alla piattaforma MyBuildings portal. Consente di controllare e visualizzare lo stato della casa – ovunque vi troviate nel mondo.


Gratuito e flessibile

ipad_292x196

Tutte le funzioni possono essere personalizzate a piacere. Tramite la app è possibile modificare facilmente tutte le impostazioni, anche in un secondo momento. In questo modo, l'automazione della casa può adattarsi facilmente al cambiamento.

 

Altre informazioni sul sistema

Select region / language