Cos'è un router IP Secure KNX?
Il router IP Secure ABB i-bus® KNX IPR protegge le installazioni KNX dagli attacchi informatici e offre una rete KNX più robusta. Il nuovo router ABB codifica l’intera comunicazione tramite il backbone IP di un edificio e garantisce anche la messa in servizio riducendo il rischio di attacco tramite la rete IP. L’obiettivo è fornire la maggiore sicurezza possibile sul mercato, sulla base dello standard di codificazione ISO/IEC 18033-3 AES 128.
Perché utilizzare un router IP Secure KNX?
Sicurezza: Proteggere KNX dagli attacchi sulla rete IP.
Prestazioni: Il potente dispositivo ABB assicura la stabilità.
Fruibilità: Facile integrazione e messa in servizio con ETS.
Compatibilità: Soddisfa al 100% lo standard KNX Secure.
Applicativi
Proteggere KNX dagli attacchi sulla rete IP:
- Attachi internet
- Attacchi intranet, ad es. edifici con accesso pubblico
Attivare connessioni sicure per i client software:
Ridurre gli sforzi per le misure di sicurezza a livello di rete nell'edificio