Vantaggi

Basato sulle più moderne tecnologie, ABB Welcome® offre una perfetta combinazione di flessibilità, comfort e stile. L'installazione e l'uso di avveniristici sistemi di citofonia e videocitofonia diventano più facili e confortevoli. Con la sua vasta gamma di sofisticate soluzioni, ABB Welcome® soddisfa anche le più complesse esigenze di comunicazione e sicurezza.

Comfort

Grazie a un intuitivo design, è possibile utilizzare le stazioni interna ed esterna senza ulteriori spiegazioni. I simboli semplici ma straordinariamente utili dei pulsanti di comando e il loro facile funzionamento fanno in modo che ABB-Welcome® possa diventare facilmente parte della vostra vita Comode funzioni di comunicazione tra unità e gestione della casa semplificano la vostra vita.

Semplicità

Un buon design non è solo estetica, ma anche funzionalità. ABB-Welcome® è progettato con uno stile moderno e un aspetto elegante. Nel contempo, grazie a varie opzioni il sistema è facile da implementare. Il sistema ABB Welcome® può essere utilizzato senza problemi in edifici e sistemi già esistenti o nuovi. La facilità di messa in servizio e il design universale contribuiscono a creare un'atmosfera confortevole, armoniosa ed elegante all'interno della casa.

Sicurezza

Sentirsi liberi ed essere sicuri allo stesso tempo. Il sistema di citofonia e videocitofonia ABB offre la sicurezza richiesta per tutti i tipi di edifici. Dotando le case di stazioni esterne affidabili, è possibile scegliere liberamente di integrare altre funzioni, come il controllo degli accessi, una videosorveglianza ampliata e altro ancora.

Flessibilità

ABB-Welcome® si avvale di un principio di progettazione molto semplice: essere modulare, ma con il minor numero di moduli possibile.

Il sistema ABB Welcome® garantisce flessibilità per tutti i tipi di progetti. È adatto per progetti di ogni grandezza, dalle case private ai grattacieli e agli edifici commerciali. Questo innovativo sistema può essere ampliato in qualunque momento senza problemi: con nuove soluzioni e oltre i limiti di spazio.

 

Altre informazioni sul sistema

Select region / language