Sensori ABB Tenton®

Dispositivo per il controllo dell’ambiente 3 in 1

ABB Tenton® è più di un semplice sensore. È un dispositivo 3 in 1 che combina sensori di temperatura, umidità e CO2 con il controllo dell’ambiente. Con queste funzioni versatili la gestione degli edifici commerciali e residenziali può essere completamente automatizzata, mentre gli architetti possono contare su molteplici opzioni di design, anche in colori opachi.

Grazie all’opzione flessibile di montaggio a filo o in versione SMD, il sensore ABB Tenton® è disponibile in tutto il mondo senza limitazioni e può essere integrato armoniosamente in qualsiasi ambiente grazie al suo design elegante e alla riduzione in un singolo pannello di comando

La massima libertà creativa

Design sobrio ed elegante per edifici commerciali e residenziali. Gli architetti possono scegliere tra quattro colori differenti e possono contare su soluzioni creative. Soprattutto le nuove tonalità opache affascinano per la loro eleganza!

Tutto in uno

Dispositivo 3 in 1 che combina i sensori di temperatura, umidità e CO2 in un singolo apparecchio, creando un’unica unità di controllo dell’ambiente.

L’unione di differenti funzioni in un unico dispositivo fornisce un aspetto migliore e allo stesso tempo fa risparmiare spazio, costi e tempo durante la messa in servizio.

Pura flessibilità

ABB Tenton® può essere installato sia a filo che in versione SMD. Pertanto, può essere anche usato in spazi ristretti. Grazie a questa flessibilità, ABB Tenton® non solo può essere integrato negli edifici di tutto il mondo senza alcuna limitazione, ma garantisce anche un design elegante in ogni ambiente in combinazione con le numerose varianti di colore.

Prodotti e documentazione

Panoramica colori

Studio bianco

Argento aliminio

Studio bianco opaco

Nero opaco

Elementi operativi e dimensioni standard

Personalizzato per voi

Per la chiara designazione degli elementi di controllo ABB Tenton®, è disponibile online uno strumento di etichettatura con cui è possibile posizionare individualmente per ogni prodotto testi e simboli di istruzione a piacere. La relativa dimensione può essere liberamente selezionata dai valori raccomandati. Le voci immesse sono mostrate nel modo in cui saranno visualizzate successivamente sul dispositivo. Si può scegliere tra un display nero opaco con testo bianco e un display argentato o bianco con testo nero.

Select region / language