I designer della collezione Sidus nel dare forma ai prodotti si sono ispirati ai più moderni concetti di ergonomia, creando un vero e proprio senso di benessere per la "punta delle dita". La forma convessa, ad esempio, sta molto più comodamente "nella mano" di una superficie piana. Le combinazioni sono a piacere.
L'assortimento è talmente ampio che le combinazioni scelte si integrano senza problemi o sanno aggiungere un tocco di eleganza in ogni ambiente domestico:
- combinazioni di colori e materiali, come plastica, acciaio inossidabile, vetro, alluminio anodizzato, ottone
- alta qualità, unita a un meccanismo di commutazione ormai comprovato dall'uso in milioni di pezzi
- facile da montare e resistente allo sporco
Suggerimento:
gli interruttori Sidus ora sono anche pulsanti - una vera e propria innovazione brevettata. Basta semplicemente azionare la leva a bilanciere rossa e l'interruttore diventa pulsante - o viceversa.