Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX

In tutta comodità. Per funzioni particolari.

bm-220-knx

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

 
 

Il sensore di movimento convince non solo con le funzioni Busch-Wächter® 220 MasterLINE, ma anche con altri particolari studiati su misura. A scopo di monitoraggio l'apparecchio Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX basato su bus KNX, infatti, è perfettamente integrabile nel sistema KNX della casa. Con il collegamento in rete intelligente KNX è possibile comandare, monitorare e interconnettere anche luci, tapparelle, riscaldamento e altre funzioni dei moderni sistemi domotici.

Altri vantaggi sono la confortevole procedura di installazione e il pratico Powertool per una parametrizzazione facile degli apparecchi. Solo i parametri più importanti, infatti, vengono visualizzati, gli altri sono attivabili all'occorrenza. L'apparecchio Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX è dotato di due canali di movimento per le ore serali e notturne. Convince con una buona qualità di rilevamento anche al crepuscolo. Altre luci presenti nel sistema non interferiscono con l'interruttore crepuscolare.

Panoramica dei colori

 
L'apparecchio Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX è disponibile nei moderni colori bianco e argento metallico.

pl-bm-220-premium-knx01

Gestione confortevole di tutte le funzioni

 
Il pratico trasmettitore IR manuale assicura un uso sicuro e confortevole dell'apparecchio. Non sono richiesti scale ed elettricisti per impostare funzioni e i parametri, quali  soglia di luminosità, simulazione di presenza e luce continua On/Off.
B-W 280 Masterline
B-W montagemäglichkeiten

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language