Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium

Sicurezza esclusiva. Per funzioni particolari.

bm-220-280-weiss

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

Il sensore di movimento, oltre alle funzioni Busch-Wächter® 220 MasterLINE, offre altre confortevoli risorse per soddisfare esigenze particolari. Indipendentemente dal movimento, con Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium è possibile utilizzare la seconda uscita di commutazione come interruttore crepuscolare. Le luci del portone o l'illuminazione dell'ambiente circostante vengono attivate al crepuscolo e di nuovo spente al mattino, alle prime luci, in base all'ora del sorgere del sole e del tramonto. Il sistema tiene automaticamente conto perfino di un crepuscolo anomalo per la stagione corrente, ad esempio in presenza di condizioni meteorologiche molto critiche.

Inoltre, è possibile combinare una seconda uscita di commutazione con un timer per impostare ad esempio un regolare spegnimento delle luci tra le ore 1 di notte e le 6 del mattino. In alternativa è possibile collegare una videocamera alla seconda uscita di commutazione. Se un visitatore dovesse avvicinarsi troppo alla casa, la seconda uscita si attiva e potrebbe essere lanciata la videoregistrazione con un apparecchio esterno. Una caratteristica particolarmente importante ai fini della sicurezza è il funzionamento a 2 zone. In caso di avvicinamento, dapprima viene attivata l'illuminazione del percorso di accesso, poi le luci della zona d'ingresso. In caso di allontanamento dall'immobile sarà l'inverso. È possibile anche selezionare l'attivazione simultanea di entrambe le illuminazioni.

Con questo sensore di movimento sono collegabili tutti i carichi fino a un massimo di  3.680 W/VA. Come tutti gli apparecchi Busch-Wächter® anche questi modelli sono facili da usare e offrono funzioni molto pratiche, quali selezione della modalità di funzionamento, impostazione crepuscolare, ritardo di spegnimento e impulso breve. Inoltre, mediante la stabilizzazione della distanza di monitoraggio anche con condizioni meteorologiche differenti, tale distanza rimane costante.

Colore intonato alla facciata


L'apparecchio Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium è disponibile nei moderni colori bianco, antracite, marrone e argento metallico.

pl-bm-220-premium-01

Gestione confortevole di tutte le funzioni

 

Il pratico trasmettitore IR manuale assicura un uso sicuro e confortevole dell'apparecchio. Non sono richiesti scale ed elettricisti per impostare funzioni e i parametri, quali  soglia di luminosità, simulazione di presenza e luce continua On/Off.
B-W 280 Masterline
B-W montagemäglichkeiten

I principali vantaggi

  • Inoltre, è possibile combinare una seconda uscita di commutazione con un timer per impostare ad esempio un regolare spegnimento delle luci tra le ore 1 di notte e le 6 del mattino
  • In alternativa è possibile collegare una videocamera alla seconda uscita di commutazione
  • Se un visitatore dovesse avvicinarsi troppo alla casa, la seconda uscita si attiva e potrebbe essere lanciata la videoregistrazione con un apparecchio esterno
  • Una caratteristica particolarmente importante ai fini della sicurezza è il funzionamento a 2 zone. In caso di avvicinamento, dapprima viene attivata l'illuminazione del percorso di accesso, poi le luci della zona d'ingresso

Caratteristiche principali

  • Il campo di rilevamento del sensore di movimento è di 220°
  • La distanza è di 16 metri su tutti i lati
  • Prevede quattro livelli di rilevamento senza punti morti. Altre caratteristiche degli innovativi apparecchi sono il monitoraggio a livello del pavimento e della zona retrostante, protezione antintrusione e accensione automatica della luce all'uscita dalla porta
  • Seconda zona di rilevamento di 1 m su tutti i lati e seconda uscita di commutazione (prima le luci del percorso di accesso, poi quelle della zona d'ingresso)

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language