Busch-Wächter® 220 MasterLINE select

Per far girare gli affari. Per funzioni particolari.

bm-220-280-weiss

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

 

 

Accorto e vigile

Con una sottile zona di monitoraggio circolare il Busch-Wächter® 220 MasterLINE select si presta particolarmente bene per uso commerciale e industriale. Il campo di rilevamento è di 220° e la distanza è di 16 metri su tutti i lati. Con un montaggio effettuato ad un'altezza adeguata rimane uno spazio di due metri circa da terra non monitorato. Ma in caso di avvicinamento di una persona interviene immediatamente. Inoltre offre importanti funzioni attivabili con il trasmettitore IR manuale, ad esempio luce continua ON, continua OFF, simulazione di presenza e salvataggio della soglia di luminosità. Adatto per montaggio a parete e a soffitto.

Con questo sensore di movimento sono collegabili tutti i carichi fino a un massimo di 3.680 W/VA. Come tutti gli apparecchi Busch-Wächter® anche questi modelli sono facili da usare e offrono funzioni molto pratiche, quali selezione della modalità di funzionamento, impostazione crepuscolare, ritardo di spegnimento e impulso breve. Inoltre, mediante la stabilizzazione della distanza di monitoraggio anche con condizioni meteorologiche differenti, tale distanza rimane costante.

Gestione confortevole di tutte le funzioni

 
Il pratico trasmettitore IR manuale assicura un uso sicuro e confortevole dell'apparecchio. Non sono richiesti scale ed elettricisti per impostare funzioni e i parametri, quali  soglia di luminosità, simulazione di presenza e luce continua On/Off.
B-W 280 Masterline

Are you looking for support or purchase information?


Erfassungsbereich.

Der Erfassungsbereich dieses Bewegungsmelders liegt bei 220°. Die Reichweite beträgt 16 Meter zu allen Seiten. Er verfügt über eine scheibenförmige Erfassungsebene mit einer lückenlosen Erfassung.

B-W montagemäglichkeiten 3

I principali vantaggi

  • Con una sottile zona di monitoraggio circolare il Busch-Wächter® 220 MasterLINE select si presta particolarmente bene per uso commerciale e industriale
  • Senza dovere effettuare impostazioni sull'apparecchio, tramite il trasmettitore IR manuale si possono disattivare e attivare importanti funzioni, quali luce continua ON, continua OFF, simulazione di presenza, salvataggio della soglia di luminosità
  • Diverse opzioni di montaggio: a parete e a soffitto

Caratteristiche principali

  • Il campo di rilevamento del sensore di movimento è di 220°
  • La distanza è di 16 metri su tutti i lati
  • Prevede un livello di monitoraggio senza zone morte con corridoio per animali.
  • Senza monitoraggio a livello pavimento e della zona retrostante
Select region / language