Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE

Versatilità e lungimiranza

bm-90-weiss

Gli apparecchi Busch-Wächter® non solo sono belli. Anche il loro contenuto è convincente. Una tecnologia sofisticata e intelligente conferisce una nuova dimensione alla sicurezza. E ci fa sentire sicuri dentro e fuori. Niente sfugge agli intelligenti sensori di movimento firmati Busch-Jaeger. Nel momento del bisogno intervengono immediatamente. Sanno perfettamente quando è necessario accendere o spegnere una luce e nel buio sono una guida affidabile. Questi raffinati sistemi di rilevamento garantiscono in qualsiasi area un monitoraggio senza punti morti. Assicurano un sonno tranquillo, mettono in fuga i ladri e accendono e spengono la luce quando siamo in vacanza.

 
 

Rilassatevi in tutta serenità. Perché questo dispositivo tuttofare vigila. La moderna tecnica a infrarossi, una grande lente professionale e numerose funzioni di sicurezza e comfort ne fanno la soluzione perfetta per diversi campi d'impiego.

La versatilità è garantita. Con questo modello comprovato si dischiudono nuove prospettive. Offrono più libertà per soddisfare desideri personalizzati e requisiti architettonici particolari. Lo snodo variabile con opzioni di regolazione a 3 assi consente un rapido e facile montaggio a soffitto senza adattatori angolari.

Panoramica dei colori


pl-bm-220-prof-01

I principali vantaggi

  • Tecnologia avanzata ad infrarossi 
  • Grande lente professionale
  • Vasta gamma di funzioni di sicurezza e comfort
  • L'apparecchio Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE è disponibile nei moderni colori bianco e marrone

Caratteristiche principali

  • Angolo di rilevamento di 220° su quattro livelli
  • Distanza di 16 metri su tutti i lati
  • Area di collegamento più ampia, montaggio a 1 foro
  • Universale con opzioni di regolazione a 3 assi

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language